Abzweigdose Plexo, 310 x 240 x 124 mm (HxBxT), IP 55, 10 Membran-Einführungen
Feuchtraum-Aufputz Abzweigdosen
Legrand
Abzweigdose Plexo, 310 x 240 x 124 mm (HxBxT), IP 55, 10 Membran-Einführungen
Best.-Nr. 092082
EAN.
3245060920821
Rabattgruppe : 00
142,95 €
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
Max. Leiterquerschnitt | 32 mm² |
---|---|
Bestückung | ohne |
Form | rechteckig |
Montageart | Universal |
Montage im Erdreich | Nein |
Montage unter Wasser | Nein |
Für Rohrdurchmesser | 32 mm |
Einführung von hinten | Nein |
Länge | 332 mm |
Breite | 262 mm |
Tiefe | 132 mm |
Anreihbar | Nein |
Anzahl der Einführungen | 24 |
Art der Gehäusedurchführung | Stufenmembran abschneidbar |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | grau |
Schutzart (IP) | IP55 |
Ausführung Deckel | sonstige |
Transparenter Deckel | Nein |
---|---|
Deckelbefestigung | Bajonettverschluss |
Vergießbar | Nein |
Mit Vergussmasse mitgeliefert | Nein |
Plombierbar | Nein |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Witterungsbeständig | Ja |
Einsatztemperatur | -25-40 °C |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Für Ex-Zone Gas | ohne |
Für Ex-Zone Staub | ohne |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
RAL-Nummer | 7035 |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Kabelverschraubungsart am Eingang | Flexibel zum Schneiden |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 160-160 mm |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 219-223 mm |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION