Direkt zum Inhalt
Logo print

Abzweigdose Plexo, 310 x 240 x 124 mm (HxBxT), IP 55, mit Vorprägung

Feuchtraum-Aufputz Abzweigdosen Legrand

Abzweigdose Plexo, 310 x 240 x 124 mm (HxBxT), IP 55, mit Vorprägung

Best.-Nr. 092084 EAN. 3245060920845
Rabattgruppe : 00
142,95 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Max. Leiterquerschnitt 25 mm²
Bestückung ohne
Form rechteckig
Montageart Universal
Montage im Erdreich Nein
Montage unter Wasser Nein
Für Rohrdurchmesser 25 mm
Einführung von hinten Nein
Länge 332 mm
Breite 262 mm
Tiefe 132 mm
Anreihbar Nein
Anzahl der Einführungen 36
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Werkstoff Kunststoff
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Farbe grau
Schutzart (IP) IP55
Ausführung Deckel sonstige
Transparenter Deckel Nein
Deckelbefestigung Bajonettverschluss
Vergießbar Nein
Mit Vergussmasse mitgeliefert Nein
Plombierbar Nein
Funktionserhalt ohne
Mit Abschirmung Nein
Witterungsbeständig Ja
Einsatztemperatur -25-40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Für Ex-Zone Gas ohne
Für Ex-Zone Staub ohne
Schlagfestigkeit IK07
Lagertemperatur -25-70 °C
RAL-Nummer 7035
Antibakterielle Behandlung Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Kabelverschraubungsart am Eingang Sonstige
Vertikaler Befestigungsmittenabstand 160-160 mm
Horizontaler Befestigungsmittelabstand 219-223 mm

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details