USV-Anlage 2000VA(1800W), Online, Überbr.Zeit 10min(70% Last), Kombirack, 6IEC
USV Kompaktanlagen
Legrand
USV-Anlage 2000VA(1800W), Online, Überbr.Zeit 10min(70% Last), Kombirack, 6IEC
Best.-Nr. 310171
EAN.
3414970826930
Rabattgruppe : 91
1.610,00 €
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
Eingangsspannung | 176-280 V |
---|---|
Primärfrequenz | 47.5-63 Hz |
Anzahl der Primärphasen | 1 |
Ausgangsspannung | 228-232 V |
Sekundärfrequenz | 50-60 Hz |
Ausgangswirkleistung | 1800 W |
Ausgangsscheinleistung | 2000 VA |
Anzahl der Sekundärphasen | 1 |
SNMP | Ja |
Spannungsart | AC |
Höhe | 440 mm |
Breite | 88 mm |
Tiefe | 600 mm |
Gewicht | 29.5 kg |
Überbrückungszeit Volllast | 0 min |
Netzwerkmanagementfähig | Ja |
USV-Technologie | Online |
Bauform | 482,6 mm (19 Zoll)-Gerät |
---|---|
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) | 3 % |
Ausgangs-Leistungsfaktor | 0.9 |
Gesamteffizienz | 91 % |
Effizienz im Eco-Modus | 97 % |
Potentialfreier Schaltkontakt | Nein |
Automatische Ausschaltfunktion | Nein |
Eingangsanschluss | C14 |
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | 6 |
Schutzart (IP) | IP21 |
Einsatztemperatur | 0-40 °C |
Lagertemperatur | 0-50 °C |
Nennstrom | 13.6-13.6 A |
Schallpegel | 50 dB |
Lastart | Universal |
Mit Steckdose | Ja |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Dokumentation
5 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Whitebook
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION