Direkt zum Inhalt
Logo print

Kabel f. Tischzubehör Pivot

Video Anlage Mehrdraht Bticino

Kabel f. Tischzubehör Pivot

Best.-Nr. 336803 EAN. 8012199220338
Rabattgruppe : 51
37,35 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Leiter-Material Kupfer
Leiternennquerschnitt 0.205 mm²
Leiterdurchmesser 0.91 mm
Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl 7
Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung ohne
Mit Schutzleiter Nein
Zul. max. Leitertemperatur 105 °C
Schirm Nein
Beidraht Nein
Schutzhülle ohne
Bewehrung/Armierung ohne
Mantel-Material ohne
Mantel-Farbe farblos
Raucharm nach IEC 61034-2 Nein
Außendurchmesser ca. 1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -15-105 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -15-105 °C
Nennspannung U0 300 V
Nennspannung U 300 V