Regendach für LINEA 3000 als Zusatzschutz bei erschwerten Witterungsbedingungen
Video Anlage 2-Draht
Bticino
Regendach für LINEA 3000 als Zusatzschutz bei erschwerten Witterungsbedingungen
Best.-Nr. 343051
EAN.
8005543565223
Rabattgruppe : 51
78,10 €
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
Material Front | Aluminium |
---|---|
Frontplatte Höhe | 205 mm |
Frontplatte Breite | 122 mm |
Einbautiefe | 46 mm |
Montageart | Aufputz |
Installationstechnik | sonstige |
Farbe | Silber |
Schutzart (IP) | IP54 |
---|---|
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | -15-50 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION