UP-Zubehör für LINEA 3000 zur Verwendung mit UP-Kasten Best. Nr. 350020
Video Anlage 2-Draht
Bticino
UP-Zubehör für LINEA 3000 zur Verwendung mit UP-Kasten Best. Nr. 350020
Best.-Nr. 343061
EAN.
8005543565186
Rabattgruppe : 51
77,55 €
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
Material Front | Aluminium |
---|---|
Frontplatte Höhe | 245 mm |
Frontplatte Breite | 148 mm |
Einbautiefe | 46 mm |
Montageart | Unterputz |
Farbe | Silber |
Schutzart (IP) | IP54 |
---|---|
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | -15-50 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION