Aufputz-Türstation LINEA3000 Audio mit 1 und 2 Ruftasten - IP54, IK10
Audio Anlage 2-Draht
Bticino
Aufputz-Türstation LINEA3000 Audio mit 1 und 2 Ruftasten - IP54, IK10
Best.-Nr. 343071
EAN.
8005543565216
Rabattgruppe : 51
310,45 €
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
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten | 2 |
---|---|
Werkstoff der Klingeltasten | sonstige |
Material Front | sonstige |
Frontplatte Höhe | 190 mm |
Frontplatte Breite | 100 mm |
Einbautiefe | 26.65 mm |
Montageart | Aufputz |
Installationstechnik | Bus-System |
Farbe | Silber |
Schutzart (IP) | IP54 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | -15-50 °C |
Lagertemperatur | -20-70 °C |
Spannungsart | AC/DC |
Nennspannung | 18-240 V |
Nennstrom | 0.04-1 A |
Frequenz | 50-60 Hz |
Schallpegel | 80 dB |
Standby Verbrauch | 40 mA |
Halogenfrei | Ja |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel |
---|---|
Aderquerschnitt | 1-2.5 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Ja |
Mit Signallampe | Nein |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 1600-1650 mm |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 30-50 mm |
Kontrollmodus | Verkabelt |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Freisprechen | Ja |
Lautstärkeregelung | Ja |
Adressierbar | Nein |
Türsprechanlage mit App | Ja |
Fernöffnung / Impulssteuerung | Nein |
Kameratype | Einstellbar |
Video recorder angle | 100 ° |
Max. Distanz zwischen interne und externe Einheit | 150 m |
Art des Kommunikationsgrades | Sonstige |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION