Audio-Hausstation CLASSE100 A16M mit Handhörer, Farbe: Weiß
Audio Anlage 2-Draht
Bticino
Audio-Hausstation CLASSE100 A16M mit Handhörer, Farbe: Weiß
Best.-Nr. 344292
EAN.
8005543631171
Rabattgruppe : 51
85,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Art der Kommunikation | Vollduplex |
Systemart | Hybrid |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Einzelruffunktion | Ja |
Gruppenruffunktion | Ja |
Allgemeine Ruffunktion | Nein |
Installationstechnik | Bus-System |
Montageart | Wandanbau |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Betriebstemperatur | 5-45 °C |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Breite | 102 mm |
Höhe | 169 mm |
Tiefe | 30 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | 5-45 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | DC |
Nennspannung | 18-27 V |
---|---|
Nennstrom | 0.005-0.05 A |
Frequenz | 0-0 Hz |
Schallpegel | 82 dB |
Standby Verbrauch | 5 mA |
Halogenfrei | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 0.1-2.5 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Mit Signallampe | Nein |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 1600-1650 mm |
Kontrollmodus | Verkabelt |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Freisprechen | Nein |
Lautstärkeregelung | Ja |
Adressierbar | Ja |
Türsprechanlage mit App | Nein |
Fernöffnung / Impulssteuerung | Ja |
Max. Distanz zwischen interne und externe Einheit | 600 m |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION