Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
AP-Videohausstation CLASSE300 V13E mit 7“ (17,8 cm) Touchscreen, Farbe: Weiß
Video Anlage 2-Draht
Bticino
AP-Videohausstation CLASSE300 V13E mit 7“ (17,8 cm) Touchscreen, Farbe: Weiß
Best.-Nr. 344612
EAN.
8005543535004
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mit Video | Ja |
---|---|
Installationstechnik | Bus-System |
Montageart | Aufputz |
Bildsystem | PAL |
Eigenschaft Bildsystem | Farbe |
Mit Memory-Funktion | Ja |
Abhörsicher | Ja |
Bedienung Türöffner | Ja |
Schaltfunktionen | Ja |
Freisprechen | Ja |
Mit Türöffnerautomatik | Ja |
Farbe | weiß |
Rufabschaltung | Ja |
Internkommunikation | Ja |
Rufunterscheidung | Ja |
Lautstärkeregelung | Ja |
Breite | 194 mm |
Höhe | 162 mm |
Tiefe | 22 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart (IP) | IP54 |
Einsatztemperatur | 5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | DC |
Nennspannung | 12-30 V |
Nennstrom | 0.1-0.33 A |
Frequenz | 50-60 Hz |
Standby Verbrauch | 0.04 mA |
---|---|
Halogenfrei | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kabelart für Verbindungen | Starr |
Aderquerschnitt | 0.28-0.5 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
USB-Anschluss | Ja |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Nein |
Mit Signallampe | Ja |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 1600-1650 mm |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 40-40 mm |
Kontrollmodus | Verkabelt |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Zusatzeinheit | Ja |
Adressierbar | Ja |
Türsprechanlage mit App | Ja |
Anzahl Klingeltöne | 16 |
Fernöffnung / Impulssteuerung | Ja |
Auflösung | 852x480 |
Helligkeitseinstellung | Ja |
Kontrasteinstellung | Ja |
Video mit Memory-Funktion | Ja |
Max. Distanz zwischen interne und externe Einheit | 100 m |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | SCS |
Lenkmethode | Konfigurator |
Mit Sprachbefehl | Ja |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Dokumentation
8 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION