Direkt zum Inhalt
Logo print

Deckel Für Anbaustück P31 Pulverbeschichtet RAL 9010

Kabelrinnen Legrand

Deckel Für Anbaustück P31 Pulverbeschichtet RAL 9010

Best.-Nr. 345174 EAN. 8714161296982
Rabattgruppe : 85
71,10 € / Stück Verpackungseinheit 10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Breite 112 mm
Geeignet für Kabelrinne Ja
Geeignet für Kabelleiter Nein
Befestigungsart aufrastend
Werkstoff Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz bandverzinkt und beschichtet
Farbe weiß
RAL-Nummer 9010

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
FT0989.pdf pdf (0.25 Mo)
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)