Direkt zum Inhalt
Logo print

SCS MINIAKTOR SENSOR 1FACH

MyHOME Bticino

SCS MINIAKTOR SENSOR 1FACH

Best.-Nr. 3476 EAN. 8012199653129
Rabattgruppe : 56
52,40 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bussystem KNX Nein
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme sonstige
Montageart Geräteeinbaukanal
Vor Ort-/Handbedienung Ja
Mit LED-Anzeige Ja
Anzahl der digitalen Eingänge 1
Geeignet für C-Last Nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge 1
Bemessungsstrom 2 A
Bemessungsbetriebsspannung 230-230 V
Verschiedene Phasen anschließbar Nein
Mit Busankopplung Ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit Nein
Schutzart (IP) IP20
Verbundenes Objekt Nein
Produktnutzungsfunktion Steuer- und Kontrollsystem

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
ST-00000915-EN.pdf pdf (0.18 Mo)
Technisches Datenblatt
MQ00077-d-UK.pdf pdf (0.11 Mo)