Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

ALARMZENTRALE ERSATZ für 3485

MyHOME Bticino

ALARMZENTRALE ERSATZ für 3485

Best.-Nr. 3485STD EAN. 8005543496985
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anzahl der Meldegruppen 8
Anzahl der Sabotagegruppen 87
Anzahl der Überfallgruppen 72
Integriertes Wählgerät Ja
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber 1
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber 2
Ereignisspeicher Ja
Betriebsspannung 27 V
Busfähig Ja
Funkanbindung Nein
Mit Netzteil Nein
Notstromversorgung integriert Ja
Schnittstelle extern Nein
Höhe 128 mm
Breite 125 mm
Tiefe 25 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
VdS-Klasse B

Dokumentation

6 Dokumente
Technisches Datenblatt
BQ01001-a-EN.pdf pdf (0.24 Mo)
Technisches Handbuch
RA00100AB_S_EN.pdf pdf (40.16 Mo)
Technisches Handbuch
RA00100AG_I_DE.pdf pdf (8.31 Mo)
Technisches Handbuch
RA00100AD_U_DE.pdf pdf (18.75 Mo)
Technisches Handbuch
RA00100AD_U_EN.pdf pdf (18.69 Mo)
Technisches Handbuch
RA00100AG_I_EN.pdf pdf (8.29 Mo)