Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

Zentrale GSM

MyHOME Bticino

Zentrale GSM

Best.-Nr. 3486 EAN. 8012199849089
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anzahl der Meldegruppen 8
Anzahl der Sabotagegruppen 87
Anzahl der Überfallgruppen 72
Integriertes Wählgerät Ja
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber 2
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber 2
Ereignisspeicher Ja
Betriebsspannung 27 V
Busfähig Ja
Funkanbindung Ja
Mit Netzteil Nein
Notstromversorgung integriert Ja
Schnittstelle extern Nein
Höhe 210 mm
Breite 210 mm
Tiefe 30 mm
VdS-Klasse B