Direkt zum Inhalt
Logo print

Unterputz-Dose für Hometouch 7“ zur Realisierung einer Aufbauhöhe von 7 mm

MyHOME Bticino

Unterputz-Dose für Hometouch 7“ zur Realisierung einer Aufbauhöhe von 7 mm

Best.-Nr. 3487 EAN. 8005543615072
Rabattgruppe : 52
23,15 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Montageart Unterputz
Form rechteckig
Bauform Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung Einzel
Ausgerüstet mit drehbarem Ring Nein
Koppelbar Nein
Bestückung ohne
Länge 185 mm
Breite 136 mm
Tiefe 50-50 mm
Innentiefe 48 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze 1
Befestigung der Geräte schrauben
Mit Schrauben Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen Ja
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran Nein
Für Rohrdurchmesser 20/25 mm
Rohrarretierung Nein
Rohrverriegelung optional Nein
Einführung von hinten Ja
Anzahl der Einführungen 16
Anzahl der mitgelieferten Tüllen 0
Werkstoff Kunststoff
Halogenfrei Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Farbe weiß
Schutzart (IP) Sonstige
Ausführung Deckel ohne
Deckelbefestigung sonstige
Plombierbar Nein
Funktionserhalt ohne
Mit Abschirmung Nein
Luftdicht Nein
Klemme lagefixiert Nein
Leuchtenhakenbefestigung Nein
Stutzen ohne
Spezielle Anwendung ohne
Schlagfestigkeit Nicht anwendbar
Lagertemperatur -10-70 °C
Kabelführung Sonstige