Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Flex'ONE Video-Set mit Türstation LINEA3000 (1 und 2 Ruftasten) + CLASSE300 V13E
Video Set 2-Draht
Bticino
Flex'ONE Video-Set mit Türstation LINEA3000 (1 und 2 Ruftasten) + CLASSE300 V13E
Best.-Nr. 363511
EAN.
8005543576861
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mit Video | Ja |
---|---|
Anzahl der Innenstationen | 1 |
Anzahl der Außenstationen | 1 |
Installationstechnik | Bus-System |
Montageart Innenstation | sonstige |
Farbe der Innenstation | weiß |
Montageart Außenstation | Aufputz |
Werkstoff der Außenstation | sonstige |
Farbe der Außenstation | Aluminium |
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen | 0 |
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen | 0 |
Bildsystem | PAL |
Verbindung mit Smartphone möglich | Nein |
Internkommunikation | Ja |
Freisprechen | Ja |
Mit Tag-/Nachtfunktion | Nein |
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) | Nein |
Mit Memory-Funktion | Nein |
Manuell einstellbare Kamera | Ja |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Hörgerätekompatibel | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Schlagfestigkeit | Sonstige |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Einsatztemperatur | 5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 18-270 V |
Nennstrom | 0.25-4 A |
Frequenz | 50-60 Hz |
---|---|
Schallpegel | 82 dB |
Standby Verbrauch | 10 mA |
Halogenfrei | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kabelart für Verbindungen | Sonstige |
Aderquerschnitt | 0.28-1.5 mm² |
USB-Anschluss | Nein |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Ja |
Mit Signallampe | Ja |
Montageart | Sonstige |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 1600-1650 mm |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 50-100 mm |
Kontrollmodus | Sonstige |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Zusatzeinheit | Ja |
Lautstärkeregelung | Ja |
Adressierbar | Ja |
Türsprechanlage mit App | Nein |
Fernöffnung / Impulssteuerung | Ja |
Auflösung | Nicht anwendbar |
Helligkeitseinstellung | Nein |
Kontrasteinstellung | Nein |
Video mit Memory-Funktion | Nein |
Kameratype | Einstellbar |
Max. Distanz zwischen interne und externe Einheit | 1000 m |
Art des Kommunikationsgrades | Sonstige |
Verbundenes Objekt | Ja |
Mit Sprachbefehl | Nein |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Nein |
Über die Internet-Box vernetzbar | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION