Flex'ONE Video-Set mit Türstation LINEA3000 (1 und 2 Ruftasten) + CLASSE300 X13E
Video Set 2-Draht
Bticino
Flex'ONE Video-Set mit Türstation LINEA3000 (1 und 2 Ruftasten) + CLASSE300 X13E
Best.-Nr. 363911
EAN.
8012199663203
Rabattgruppe : 52
785,00 €
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
Mit Video | Ja |
---|---|
Anzahl der Innenstationen | 1 |
Anzahl der Außenstationen | 1 |
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten | 2 |
Installationstechnik | Bus-System |
Montageart Innenstation | Aufputz |
Farbe der Innenstation | weiß |
Montageart Außenstation | Aufputz |
Werkstoff der Außenstation | Aluminium |
Farbe der Außenstation | anthrazit |
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen | 0 |
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen | 0 |
Bildsystem | PAL |
Eigenschaft Bildsystem | Farbe |
Abhörsicher | Nein |
Verbindung mit Smartphone möglich | Ja |
Internkommunikation | Ja |
Freisprechen | Ja |
Mit Tag-/Nachtfunktion | Ja |
Öffnungswinkel Kamera | 105 ° |
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) | Nein |
Mit Memory-Funktion | Ja |
Bildschirmdiagonale | 7 inch |
Manuell einstellbare Kamera | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Hörgerätekompatibel | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Breite | 194 mm |
Höhe | 162 mm |
Tiefe | 22 mm |
Einbautiefe | 0 mm |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart (IP) | IP54 |
Einsatztemperatur | 5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | DC |
---|---|
Nennspannung | 18-27 V |
Nennstrom | 0.4-0.4 A |
Frequenz | 50-60 Hz |
Schallpegel | 82 dB |
Standby Verbrauch | 110 mA |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 0.28-1.5 mm² |
USB-Anschluss | Ja |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Ja |
Mit Signallampe | Ja |
Montageart | Ausleger |
Kontrollmodus | Drahtlos |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Zusatzeinheit | Ja |
Lautstärkeregelung | Ja |
Adressierbar | Ja |
Türsprechanlage mit App | Ja |
Anzahl Klingeltöne | 16 |
Fernöffnung / Impulssteuerung | Ja |
Auflösung | 852x480 |
Helligkeitseinstellung | Ja |
Kontrasteinstellung | Ja |
Video mit Memory-Funktion | Ja |
Kameratype | Fest |
Art des Kommunikationsgrades | Sonstige |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | SCS |
Lenkmethode | Konfigurator |
Mit Sprachbefehl | Nein |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Anwendungsname | Door Entry |
Produktnutzungsfunktion | Türsprech-/Gegensprechanlagen |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION
Ergänzungsprodukt
Sie benötigen möglicherweise auch
FAQ
- Die APP wird wie jede andere APP auf dem Smartphone über den Apple oder Google Play Store aktualisiertMehr erfahren
- Mit dieser Funktion können Sie direkt über Ihre Hausstation Telefonieren (VoiP). Achtung nach 1 Minute oder beim Anklingeln wird das Gespräch unterbrochen.Mehr erfahren
- Ja, mit der Beschränkung von maximal 20 Smartphones bzw. Benutzerkonten insgesamt.Mehr erfahren
- Prüfen Sie, ob die Classe300x mit dem WLAN-Router verbunden ist. Überprüfen Sie, ob eine Internetverbindung besteht. Überprüfen Sie die Internetverbindung Ihres Smartphones. Deaktivieren Sie die Energieeinsparung auf dem Smartphone.Mehr erfahren
- Ja, aber bei Apple-Geräten müssen Sie im App Store prüfen, ob auch iPhone-Apps sichtbar sind. Es wird keine separate Tablet-App erstellt. Das Bild wird skaliert.Mehr erfahren
- Die App kann auch für Tablets genutzt werden, ist jedoch so konzipiert, um die beste Performance auf Smartphones zu erzielenMehr erfahren
- Bei der Erstellung des Kontos zur Nutzung von Remote-Diensten erfordert BTicino die Übermittlung persönlicher Daten wie Name, Nachname, Anschrift und Kontakte (Mobiltelefon und E-Mail). Während des normalen Gebrauchs von Produkten können verschiedene Daten erhoben werden, um die Qualität von Produkt und Service zu verbessern. Alle persönlichen Informationen werden in Bezug auf die europäische Datenschutzverordnung behandeltMehr erfahren
- Das WLAN-Netzwerk muss die folgenden Funktionen aufweisen: Öffnen Sie WPA-PSK-NetzwerkeTKIP WPA2-PSK enthaltenAES WEP 64 Bit enthalten (ASCII-Codes mit 5 oder hexadezimal 10 Zeichen)WEP 128 Bit (ASCII-Codes mit 13 Zeichen oder hexadezimalen 26 Zeichen)WPS-Authentifizierung (unterstützt für WPA2-PSK)Mehr erfahren
- Ja das können Sie, indem Sie auf den oben links in der App befindlichen Menü Button und dann im entsprechenden Untermenü "Anrufbeantworter" klicken.Mehr erfahren
- Firmware-Update von Classe 300 X13E (nur wenn das Smartphone mit demselben WLAN-Netzwerk wie das Classe 300 X13E verbunden ist). Sie erhalten eine Nachricht auf Ihrem Smartphone, wenn eine neue Firmware verfügbar ist. Sie können diesen Abschnitt jedoch auch jederzeit öffnen und die Firmware Ihres Classe 300 X13E aktualisieren. Öffne den Menüpunkt unter Einstellungen. Wenn ein Update verfügbar ist, wird ein Download-Schlüssel angezeigt. Ist dies nicht der Fall, wird die aktuelle Firmware-Version Ihres Classe 300 X13E angezeigt.Mehr erfahren
- Sie müssen mindestens 15 Minuten warten (abhängig von verschiedenen Mailservern). Wenn Sie es nach 20/30 Minuten nicht erhalten, haben Sie möglicherweise eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben. Versuchen Sie erneut, sich erneut zu registrieren.Mehr erfahren
- Die Dorr Entry for Classe 300x Android-Anwendungen können von Google Play heruntergeladen werden.Seit Mai 2020 sind einige Smartphone-Modelle nicht mehr von Google zertifiziert, und können somit die Google Mobile-Dienste und damit Google Play nicht mehr nutzen.Die Dorr Entry for Classe 300x-Anwendungen verwenden eine Reihe von Google-Diensten, sie sind von daher nicht mit einem anderen Universum von Anwendungen und Diensten kompatibel.Folgende Modelle sind für unsere Anwendungen nicht kompatibel:Huawei P40Huawei P40 LiteHuawei P40 Lite 5GHuawei P40 Lite EHuawei P40 Pro+Huawei P40 Pro Huawei Mate 30 ProHuawei Mate 30 Honor 9X ProHonor View 30 ProHonor View 30Mehr erfahren
- Nein, ist Sie nicht. Für die Installation der Classe300x müssen alle Geräte der Anlage BTicino sein (2-Draht-Bus-Technologie).Mehr erfahren
- Nein, es ist erforderlich, ein Netatmo-Konto auf der Classe 300X13E neu zu synchronisieren. Sie müssen eine Netatmo-Integration deaktivieren und in einem speziellen Untermenü erneut aktivieren: Konfiguration / Kompatible Geräte.Mehr erfahren
- Benötigt wird iOS 9.3 oder höher; Android 4.1 oder höher.Mehr erfahren
- Ihr Android Smarthpohne muß Android Version 6.0 oder höher unterstützen IOS Geräte müssen Version 10.3 oder höher unterstützen.Mehr erfahren
- Ja. Sie können dieselbe ADSL verwenden, aber jede Classe300x muss einen anderen Router access point, mit einer anderen SSID verwendenMehr erfahren
- Unser Unternehmen achtet auf die Sicherheit. Wie aus den aktuellen Sicherheitsrichtlinien hervorgeht, ist dieses Verfahren erforderlich, das Passwort innerhalb von maximal 6 Monaten zu ändern, um die Sicherheit und den Datenschutz zu gewährleisten.Mehr erfahren
- Jede Hausstation muss in ein seperates W-Lan Netzwerk mit eigenem Netzwerkschlüssel eingebunden werden.Mehr erfahren
- Ja, Sie können die gesamte Anlage so beibehalten, wie Sie ist. Für die Installation der Classe300X muss dann noch eine zusätzliche Stromversorgung hinzugefügt werden (BT-346020). In einem Einfamilienhaus mit mehreren Geräten muss dieselbe Stromversorgung hinzugefügt werden.Weitere Informationen finden Sie im technischen Handbuch.Mehr erfahren
- Im automatischen Umschaltmodus ist der Lautsprecher sofort aktiv. Das Mikrofon muss jedoch manuell aktiviert werden, indem Sie auf das entsprechende Symbol in der linken unteren Ecke des Bildschirms klickenMehr erfahren