Direkt zum Inhalt
Logo print

TX3 Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, 8A, 1-polig, 6kA, 230/400VAC, 1TE

LS Schalter Legrand

TX3 Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, 8A, 1-polig, 6kA, 230/400VAC, 1TE

Best.-Nr. 403354 EAN. 3414970386212
Rabattgruppe : 41
17,65 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Einbautiefe 44 mm
Auslösecharakteristik B
Polzahl (gesamt) 1
Anzahl der abgesicherten Pole 1
Bemessungsstrom 8 A
Bemessungsspannung 230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 6 kA
Spannungsart AC
Frequenz 50-60 Hz
Energiebegrenzungsklasse 3
Unterputzmontage Ja
Mitschaltender Neutralleiter Nein
Verschmutzungsgrad 2
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Breite in Teilungseinheiten 1
Schutzart (IP) IP20
Explosionsgeschützt Nein
Breite 17.8 mm
Höhe 88 mm
Tiefe 77.8 mm
Schlagfestigkeit IK02
Lagertemperatur -40-70 °C
Nennspannung 240-415 V
Stromversorgungsrichtung Von oben oder unten
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Nein
Farbe grau
RAL-Nummer 7035
Halogenfrei Ja
Anschlussart Schraubklemme
Verbindungsart Phasenschiene und Kabel
Textfeld/Beschriftungsfläche Ja
Montageart DIN-Schiene

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01547EN-01.pdf pdf (2.97 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
403440.dwg dwg (0.18 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40042432 (0.69 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-IT-15813 (0.15 Mo)