Direkt zum Inhalt
Logo print

TX3 Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, 6A, 1-polig+N, 6kA, 230VAC, 2TE

LS Schalter Legrand

TX3 Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, 6A, 1-polig+N, 6kA, 230VAC, 2TE

Best.-Nr. 403368 EAN. 3414970386632
Rabattgruppe : 41
49,85 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Einbautiefe 44 mm
Auslösecharakteristik B
Polzahl (gesamt) 2
Anzahl der abgesicherten Pole 1
Bemessungsstrom 6 A
Bemessungsspannung 230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 10 kA
Spannungsart AC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 6 kA
Frequenz 50-60 Hz
Energiebegrenzungsklasse 3
Unterputzmontage Ja
Mitschaltender Neutralleiter Ja
Verschmutzungsgrad 2
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Breite in Teilungseinheiten 2
Schutzart (IP) IP20
Explosionsgeschützt Nein
Breite 35.4 mm
Höhe 88 mm
Tiefe 77.8 mm
Schlagfestigkeit IK02
Lagertemperatur -40-70 °C
Nennspannung 240-415 V
Stromversorgungsrichtung Von oben oder unten
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Nein
Farbe grau
RAL-Nummer 7035
Halogenfrei Ja
Anschlussart Schraubklemme
Verbindungsart Phasenschiene und Kabel
Textfeld/Beschriftungsfläche Ja
Montageart DIN-Schiene

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01547EN-01.pdf pdf (2.97 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
403465.dwg dwg (0.15 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40042432 (0.69 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-IT-15813 (0.15 Mo)