TX3 Leitungsschutzschalter C-Charakteristik, 16A, 1-polig, 6kA, 230/400VAC, 1TE
LS Schalter
Legrand
TX3 Leitungsschutzschalter C-Charakteristik, 16A, 1-polig, 6kA, 230/400VAC, 1TE
Best.-Nr. 403434
EAN.
3414970388285
Rabattgruppe : 41
27,35 €
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
Einbautiefe | 44 mm |
---|---|
Auslösecharakteristik | C |
Polzahl (gesamt) | 1 |
Anzahl der abgesicherten Pole | 1 |
Bemessungsstrom | 16 A |
Bemessungsspannung | 230 V |
Bemessungsisolationsspannung Ui | 500 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 4 kV |
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V | 6 kA |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Energiebegrenzungsklasse | 3 |
Unterputzmontage | Ja |
Mitschaltender Neutralleiter | Nein |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zusatzeinrichtungen möglich | Ja |
Breite in Teilungseinheiten | 1 |
Schutzart (IP) | IP20 |
---|---|
Explosionsgeschützt | Nein |
Breite | 17.8 mm |
Höhe | 88 mm |
Tiefe | 77.8 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Nennspannung | 240-415 V |
Stromversorgungsrichtung | Von oben oder unten |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Verbindungsart | Phasenschiene und Kabel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Montageart | DIN-Schiene |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
4 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40042432
(0.69 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-IT - 15108
(0.15 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-IT-15813
(0.15 Mo)
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION