DX3 FI/LS-Schalter B-Charakteristik, 10A, 1P+N, 6kA, 30mA, Typ A, 230VAC, 2TE
FI und FI/LS Schalter
Legrand
DX3 FI/LS-Schalter B-Charakteristik, 10A, 1P+N, 6kA, 30mA, Typ A, 230VAC, 2TE
Best.-Nr. 410963
EAN.
3414970351364
Rabattgruppe : 46
140,20 €
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
Polzahl (gesamt) | 2 |
---|---|
Anzahl der abgesicherten Pole | 1 |
Bemessungsspannung | 230 V |
Bemessungsstrom | 10 A |
Bemessungsfehlerstrom | 0.03 A |
Fehlerstrom-Typ | A |
Energiebegrenzungsklasse | 3 |
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 | 6 kA |
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 | 6 kA |
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 | 6 kA |
Stoßstromfestigkeit | 0.25 kA |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50 Hz |
Auslösecharakteristik | B |
Mitschaltender Neutralleiter | Ja |
---|---|
Mit Verriegelungsvorrichtung | Ja |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Breite in Teilungseinheiten | 2 |
Einbautiefe | 44 mm |
Unterputzmontage | Ja |
Fehlauslöseschutz | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0.75-16 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0.75-10 mm² |
Breite | 35.6 mm |
Höhe | 83 mm |
Tiefe | 77.8 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OVE-131-266-11
(0.28 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-CB FR_717401
(1.25 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40040196
(0.28 Mo)
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION