Direkt zum Inhalt
Logo print

DX3 FI/LS-Schalter B-Charakteristik, 13A, 1P+N, 6kA, 30mA, Typ A, 230VAC, 2TE

FI und FI/LS Schalter Legrand

DX3 FI/LS-Schalter B-Charakteristik, 13A, 1P+N, 6kA, 30mA, Typ A, 230VAC, 2TE

Best.-Nr. 410964 EAN. 3414970351388
Rabattgruppe : 46
139,75 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Polzahl (gesamt) 2
Anzahl der abgesicherten Pole 1
Bemessungsspannung 230 V
Bemessungsstrom 13 A
Bemessungsfehlerstrom 0.03 A
Fehlerstrom-Typ A
Energiebegrenzungsklasse 3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 6 kA
Stoßstromfestigkeit 0.25 kA
Spannungsart AC
Frequenz 50 Hz
Auslösecharakteristik B
Mitschaltender Neutralleiter Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung Ja
Verschmutzungsgrad 2
Breite in Teilungseinheiten 2
Einbautiefe 44 mm
Unterputzmontage Ja
Fehlauslöseschutz Nein
Schutzart (IP) IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0.75-16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0.75-10 mm²
Breite 35.6 mm
Höhe 83 mm
Tiefe 77.8 mm

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01594EN-02.pdf pdf (2.2 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
403000.dwg dwg (0.15 Mo)
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OVE-131-266-11 (0.28 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
VDE-40040196 (0.28 Mo)
EPD-Erklärung