Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
DX3 Fehlerstromschutzschalter 40A, 2-polig, 300mA, Typ B, 230VAC, N-links, 4TE
FI und FI/LS Schalter
Legrand
DX3 Fehlerstromschutzschalter 40A, 2-polig, 300mA, Typ B, 230VAC, N-links, 4TE
Best.-Nr. 411844
EAN.
3245064118446
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Legrand
DX3
Neu
Best.-Nr.411961
DX3 Fehlerstromschutzschalter 40A, 2-polig, 300mA, Typ B, 230VAC, N-links, 4TE
523,90 €
/
Stück
exkl. MwSt.
Technische Merkmale
Polzahl | 2 |
---|---|
Bemessungsspannung | 230 V |
Bemessungsstrom | 40 A |
Bemessungsfehlerstrom | 0.3 A |
Bemessungsisolationsspannung Ui | 250 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 4 kV |
Montageart | DIN-Schiene |
Fehlerstrom-Typ | B |
Selektiver-Typ | Nein |
Kurzzeitverzögerter Typ | Nein |
Kurzschlussfestigkeit (Icw) | 10 kA |
Stoßstromfestigkeit | 5 kA |
Spannungsart | AC |
Mit Verriegelungsvorrichtung | Ja |
Frequenz | 50 Hz |
Zusatzeinrichtungen möglich | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite in Teilungseinheiten | 4 |
Einbautiefe | 44 mm |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25-60 °C |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 2 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0.75-35 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0.75-50 mm² |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7035 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Breite | 72 mm |
Höhe | 85 mm |
Tiefe | 75 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Stromversorgungsrichtung | Von oben oder unten |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Stress-Test Konform (1000V) | Ja |
Farbe | grau |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Verbindungsart | Phasenschiene und Kabel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
Konformitätserklärung
VDE-40035342
(0.31 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION