Überspannungsableiter für Telefon/ADSL Typ D1+C2, D1 Iimp2,5 kA
Verteilereinbau
Legrand
Überspannungsableiter für Telefon/ADSL Typ D1+C2, D1 Iimp2,5 kA
Best.-Nr. 412200
EAN.
3414970973672
Rabattgruppe : 43
140,80 €
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
Höchste Dauerspannung DC | 180 V |
---|---|
Nennableitstoßstrom (8/20) | 10 kA |
Schutzpegel Ader/Ader | 350 V |
Schutzpegel Ader/Erde | 800 V |
---|---|
Frequenz | 2.2-200 MHz |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION