Direkt zum Inhalt
Logo print

Überspannungsableiter Typ 2, 3P, IT-Systeme, 230/400 VAC, Imax 40 kA,(Uc)440 VAC

Verteilereinbau Legrand

Überspannungsableiter Typ 2, 3P, IT-Systeme, 230/400 VAC, Imax 40 kA,(Uc)440 VAC

Best.-Nr. 412232 EAN. 3414970517562
Rabattgruppe : 43
317,25 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Netzform IT Ja
Netzform TN Nein
Netzform TN-C Nein
Netzform TN-C-S Nein
Netzform TN-S Nein
Netzform TT Nein
Netzform sonstige Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde) 3
Nennableitstoßstrom (8/20) 20 kA
Nennspannung AC 230 V
Höchste Dauerspannung AC 440 V
Schutzpegel 2.1 kV
Integrierte Vorsicherung Nein
Montageart Hutschiene TH35
Baugröße 3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 25 mm²
Mit Fernmeldekontakt Ja
Signalisierung am Gerät optisch
Prüfklasse Typ 2 Ja
Schutzart (IP) IP20

Dokumentation

3 Dokumente
Technisches Datenblatt
F02060EN_05.pdf pdf (0.62 Mo)
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
LE07561AA_6.pdf pdf (0.53 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
412232.dwg dwg (0.31 Mo)
2 Dokumente
EPD-Erklärung
LGRP-2015-068-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-AT 4283 (0.27 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details