Überspannungsableiter Typ 2, 3+1 Schaltung, 230/400 VAC, Imax 40 kA, (Uc)320 VAC
Verteilereinbau
Legrand
Überspannungsableiter Typ 2, 3+1 Schaltung, 230/400 VAC, Imax 40 kA, (Uc)320 VAC
Best.-Nr. 412247
EAN.
3414970517760
Rabattgruppe : 43
344,20 €
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
Netzform IT | Nein |
---|---|
Netzform TN | Nein |
Netzform TN-C | Nein |
Netzform TN-C-S | Nein |
Netzform TN-S | Nein |
Netzform TT | Ja |
Netzform sonstige | Nein |
Anzahl der Leiter (ohne Erde) | 4 |
Nennableitstoßstrom (8/20) | 20 kA |
Nennspannung AC | 400 V |
Höchste Dauerspannung AC | 320 V |
Schutzpegel L-N | 1.7 kV |
---|---|
Schutzpegel N-PE | 1.5 kV |
Integrierte Vorsicherung | Nein |
Montageart | Hutschiene TH35 |
Baugröße | 4 TE |
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) | 35 mm² |
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) | 25 mm² |
Mit Fernmeldekontakt | Nein |
Signalisierung am Gerät | optisch |
Prüfklasse Typ 2 | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION