CX3 Schütz 24V 16A, 1 Öffner+ 1 Schliesser, ohne Handschalter
Verteilereinbau
Legrand
CX3 Schütz 24V 16A, 1 Öffner+ 1 Schliesser, ohne Handschalter
Best.-Nr. 412503
EAN.
3245064125031
Rabattgruppe : 44
61,65 €
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
Bemessungsbetriebsspannung | 250-250 V |
---|---|
Bemessungsbetriebsstrom | 16 A |
Bemessungsbetätigungsspannung | 20-26 V |
Spannungsart der Betriebsspannung | AC |
Spannungsart der Betätigungsspannung | AC |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 1 |
Max. Glühlampenlast | 2000 W |
Max. Leuchtstofflampenlast | 1300 VA |
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) | 1400 VA |
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) | 600 VA |
---|---|
Schieber für Handschaltung | Ja |
Breite in Teilungseinheiten | 1 |
Einbautiefe | 44 mm |
Zusatzeinrichtungen möglich | Ja |
Schutzart (IP) | IP2X |
Breite | 17.8 mm |
Höhe | 94.9 mm |
Tiefe | 67.3 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
5 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40029913
(0.36 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OVE-131-267-10
(0.26 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2632
(0.8 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-CB FR_709436
(0.64 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION