MicroRex QW11,analoge Wochenzeitschaltuhr mit Gangreserve,230V50/60Hz,1Kanal,1TE
Zeitschaltuhren Verteilereinbau
Legrand
MicroRex QW11,analoge Wochenzeitschaltuhr mit Gangreserve,230V50/60Hz,1Kanal,1TE
Best.-Nr. 412794
EAN.
3245064127943
Rabattgruppe : 05
136,25 €
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
Montageart | DIN-Schiene |
---|---|
Anzahl der Kanäle | 1 |
Versorgungsspannung | 230-230 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Frequenz der Versorgungsspannung | 50-60 Hz |
Gangreserve in Stunden | 100 |
Ganggenauigkeit pro Tag | 2.5 s |
60 min Programm | Nein |
24 h Programm | Nein |
Wochenprogramm | Ja |
Jahresprogramm | Nein |
Netzsynchron | Nein |
Quarzgesteuert | Ja |
Kontaktausführung | Schließer |
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 | 120 min |
Programmscheibenteilung 1 | 120 min |
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | Nein |
Geeignet für Handbedienung | Ja |
Schaltungsvorwahl | Ja |
Nennschaltstrom bei 250 V AC | 16 A |
---|---|
Potentialfreier Schaltkontakt | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite | 17.5 mm |
Höhe | 83 mm |
Tiefe | 60 mm |
Einsatztemperatur | -10-55 °C |
Lagertemperatur | -10-60 °C |
Stromversorgungsrichtung | Von unten |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Halogenfrei | Ja |
Kapazität der Klemme | 1.5-4 mm² |
Verbindungsart | Kabel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
3 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-42778
(0.46 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
VDE-40029316
(0.25 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION