Klingeltransformator, Prim.230V AC, Sek.12/8V AC, Strom 0,66/1A, 8VA, 2TE
Verteilereinbau
Legrand
Klingeltransformator, Prim.230V AC, Sek.12/8V AC, Strom 0,66/1A, 8VA, 2TE
Best.-Nr. 413091
EAN.
3245064130912
Rabattgruppe : 43
59,35 €
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
Primärspannung | 230 V |
---|---|
Sekundärspannung 1 | 12 V |
Sekundärspannung 2 | 8 V |
Max. Ausgangsleistung | 8 W |
Art des Trafos | Standardklingeltrafo |
Aufputzmontage | Ja |
Unterputzmontage | Ja |
Geeignet für Reiheneinbau | Ja |
Länge | 36 mm |
---|---|
Breite | 66 mm |
Höhe | 84 mm |
Breite in Teilungseinheiten | 2 |
Kurzschlusssicher | Ja |
Temperaturschutz | Ja |
Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
2 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-650676A-A1
(0.12 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-112974
(0.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION