Klingeltransformator, Prim.230V AC, Sek.24/12V AC, Strom 1/1,5A, 24 /18VA, 4TE
Verteilereinbau
Legrand
Klingeltransformator, Prim.230V AC, Sek.24/12V AC, Strom 1/1,5A, 24 /18VA, 4TE
Best.-Nr. 413093
EAN.
3245064130936
Rabattgruppe : 43
69,35 €
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
Primärspannung | 230 V |
---|---|
Sekundärspannung 1 | 24 V |
Sekundärspannung 2 | 12 V |
Sekundärstromstärke 1 | 1.5 A |
Max. Ausgangsleistung | 18 W |
Max. Ausgangsstrom | 24 A |
Art des Trafos | Standardklingeltrafo |
Aufputzmontage | Ja |
Unterputzmontage | Ja |
Geeignet für Reiheneinbau | Ja |
---|---|
Länge | 72 mm |
Breite | 66 mm |
Höhe | 84 mm |
Breite in Teilungseinheiten | 4 |
Kurzschlusssicher | Ja |
Temperaturschutz | Ja |
Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-659068A
(0.76 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION