Direkt zum Inhalt
Logo print

DX3 AFDD Brandschutzschalter mit LS-Schalter B13 A, 1P+NR, 6kA, 230VAC, 2TE

Brandschutzschalter Legrand

DX3 AFDD Brandschutzschalter mit LS-Schalter B13 A, 1P+NR, 6kA, 230VAC, 2TE

Best.-Nr. 415921 EAN. 3414971169364
Rabattgruppe : 46
203,45 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Auslösecharakteristik B
Polzahl 2
Bemessungsstrom 13 A
Bemessungsspannung 230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898 6 kA
Spannungsart AC
Energiebegrenzungsklasse 3
Frequenz 50-60 Hz
Mitschaltender Neutralleiter Ja
Überspannungskategorie 3
Verschmutzungsgrad 2
Breite in Teilungseinheiten 2
Schutzart (IP) IP20

Dokumentation

3 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
F02541EN-05.pdf pdf (1.62 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
415932.dwg dwg (0.17 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00582-V01.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)