Direkt zum Inhalt
Logo print

Niloe Taster mit Beschriftung Spreizkrallen ultraweiß

Niloe/Suno Legrand

Niloe Taster mit Beschriftung Spreizkrallen ultraweiß

Best.-Nr. 664315 EAN. 3245066643151
Rabattgruppe : 26
20,40 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung Einzeltaster
Bedienungsart Wippe
Anzahl der Kontakte als Öffner 1
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Ausführung kontaktlos Nein
Anzahl der Betätigungswippen 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Polzahl 2
Nennspannung 250 V
Bemessungsstrom 6 A
Mit Beleuchtung Ja
Mit Signallampe Ja
Rückmeldekontakt Nein
Anschlussart Steckklemme
Montageart Unterputz
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 1013
Transparent Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Aufdruck Symbol "Klingel"
Geeignet für Schutzart (IP) IP31
Schlagfestigkeit IK04
Gerätebreite 75.8 mm
Gerätehöhe 75.8 mm
Gerätetiefe 34 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Einbautiefe 19.5 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -5-35 °C
Spannungsart AC
Frequenz 50-60 Hz
Aderquerschnitt 2.5-2.5 mm²

Dokumentation

1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-677867 (0.76 Mo)