Direkt zum Inhalt
Logo print

Niloe Wechselschalter Spreizkralle Farbe: Ultraweiß

Niloe/Suno Legrand

Niloe Wechselschalter Spreizkralle Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 664501 EAN. 3245066645018
Rabattgruppe : 26
12,95 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Schaltungsart Wechselschalter
Bedienungsart Wippe/Taste
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tastschalter Nein
Anzahl der Betätigungswippen 1
Montageart Unterputz
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Montageplatte Ja
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Farbe des Schaltelements Weiß
Textfeld/Beschriftungsfläche nein
Beleuchtung nein
Beleuchtungsfunktion sonstige
Beleuchtungsart sonstige
Geeignet für Schutzart (IP) IP31
Schlagfestigkeit IK04
Nennspannung 250 V
Bemessungsstrom 10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen 10 AX
Rückmeldekontakt Nein
Anschlussart sonstige
Heizungsschalter Nein
Waschmaschinenschalter Nein
Gerätebreite 76 mm
Gerätehöhe 76 mm
Gerätetiefe 34 mm
Einbautiefe 20 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -5-35 °C
Spannungsart AC
Frequenz 50-60 Hz
Aderquerschnitt 1.5-1.5 mm²

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01350EN-02.pdf pdf (1.27 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
CEBEC-18686 (3.26 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-677867 (0.76 Mo)