Niloe Ausschalter bel. 2-polig 10A Farbe: Ultraweiß
Niloe/Suno
Legrand
Niloe Ausschalter bel. 2-polig 10A Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 664518
EAN.
3245066645186
Rabattgruppe : 26
28,65 €
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
Schaltungsart | Schalter 2-polig |
---|---|
Bedienungsart | Wippe/Taste |
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
Tastschalter | Nein |
Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | Krallenbefestigung |
Mit Montageplatte | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Farbe des Schaltelements | Weiß |
Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
Beleuchtung | ja |
Beleuchtungsfunktion | beleuchtet wenn eingeschaltet |
Beleuchtungsart | LED austauschbar |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP31 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
---|---|
Nennspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 20 A |
Schaltstrom für Leuchtstofflampen | 20 AX |
Rückmeldekontakt | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Heizungsschalter | Nein |
Waschmaschinenschalter | Nein |
Gerätebreite | 76 mm |
Gerätehöhe | 76 mm |
Gerätetiefe | 34 mm |
Einbautiefe | 20 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 30 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
3 Dokumente
Konformitätserklärung
CEBEC-18686
(3.26 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-003437
(0.65 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION