Rahmen 2-Fach Creo Mandelweiss
Pro21
Legrand
Rahmen 2-Fach Creo Mandelweiss
Best.-Nr. 776002
EAN.
3245067760024
Rabattgruppe : 21
5,72 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der Einheiten | 2 |
---|---|
Montagerichtung | Horizontal |
Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
Mit Montagerahmen | Nein |
Unterputzmontage | Ja |
Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | Beige |
RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
---|---|
Transparent | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Befestigungsart | einrasten |
Breite | 153 mm |
Höhe | 82 mm |
Tiefe | 9.6 mm |
Einbauhöhe | 0 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-50 °C |
Tropenholzart | Nicht anwendbar |
Holzzertifizierung (Liste) | Nicht anwendbar |
Klimazone des Holzes | Nicht anwendbar |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-NL-15251
(0.07 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
VDE-119371
(1.17 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-74761
(0.46 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION