Niloe Step Einsatz Jalousieschalter
Niloe
Legrand
Niloe Step Einsatz Jalousieschalter
Best.-Nr. 864031
EAN.
3414971123151
Rabattgruppe : 26
22,05 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | sonstige |
---|---|
Ausführung | Schalter 1-polig |
Polzahl | 1 |
Bedienungsart | Wippe |
Mechanisch bedienbar | Ja |
Elektronisch bedienbar | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Anschlussart | Schraubklemme |
Transparent | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Bemessungsstrom | 6 A |
---|---|
Nennspannung | 250 V |
Anzahl der Tasten | 3 |
Gerätebreite | 75.8 mm |
Gerätehöhe | 75.8 mm |
Gerätetiefe | 41.7 mm |
Einbautiefe | 30.9 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Aderquerschnitt | 1.5-1.5 mm² |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002039-M2
(0.19 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002039
(4.32 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-003437
(0.65 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION