Direkt zum Inhalt
Logo print

Gitterrinne CF 3000X50X30 V2A

Gitterrinne VA CABLOFIL

Gitterrinne CF 3000X50X30 V2A

Best.-Nr. CM000018 EAN. 3599070000180
Rabattgruppe : 61
95,45 € / m Verpackungseinheit 3 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Profilform U-Form
Breite 50 mm
Höhe 30 mm
Länge 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt 1308 mm²
Integrierte Trennwand ohne
Ausführung ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz gebeizt und passiviert
Farbe Edelstahl
Gewicht 0.3839712 kg/m
Einsatztemperatur -20-120 °C
Lagertemperatur -20-120 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0051-03.pdf pdf (7.98 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00560-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)