Direkt zum Inhalt
Logo print

Gitterrinne CF 3000X200X30 Sendzimirverzinkt

Gitterrinne EZ CABLOFIL

Gitterrinne CF 3000X200X30 Sendzimirverzinkt

Best.-Nr. CM000041 EAN. 3599070000418
Rabattgruppe : 61
36,75 € / m Verpackungseinheit 3 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Profilform U-Form
Breite 200 mm
Höhe 30 mm
Länge 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt 5293 mm²
Integrierte Trennwand ohne
Ausführung ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe Zink
Gewicht 0.94728427 kg/m
Einsatztemperatur -20-120 °C
Lagertemperatur -20-120 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0051-03.pdf pdf (7.98 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung