Direkt zum Inhalt
Logo print
title

Gitterrinne CF 105/400 PG L=3M

Gitterrinne EZ CABLOFIL

Gitterrinne CF 105/400 PG L=3M

Best.-Nr. CM000930 EAN. 3599070009305
Rabattgruppe : 61
114,20 € / m Verpackungseinheit 3 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Profilform U-Form
Breite 400 mm
Höhe 105 mm
Länge 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt 42000 mm²
Integrierte Trennwand ohne
Ausführung ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz bandverzinkt
Einsatztemperatur -20-120 °C
Lagertemperatur -20-120 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0020_CABLO_PG.pdf pdf (0.2 Mo)