Direkt zum Inhalt
Logo print

Gitterrinne CF 150/500 GC L=3M

Gitterrinne THZ CABLOFIL

Gitterrinne CF 150/500 GC L=3M

Best.-Nr. CM001023 EAN. 3599070010233
Rabattgruppe : 61
247,25 € / m Verpackungseinheit 3 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Profilform U-Form
Breite 500 mm
Höhe 150 mm
Länge 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt 75523 mm²
Integrierte Trennwand ohne
Ausführung ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz feuerverzinkt
Farbe Zink
Gewicht 4.49037769 kg/m
Einsatztemperatur -20-120 °C
Lagertemperatur -20-120 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0483-04.pdf pdf (7.38 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)