Direkt zum Inhalt
Logo print

Klemmstück CE25 (Beutel mit 50 Stück) V2A

Gitterrinne Zubehör VA CABLOFIL

Klemmstück CE25 (Beutel mit 50 Stück) V2A

Best.-Nr. CM558018 EAN. 3599075580182
Rabattgruppe : 61
7,14 € / Stück Verpackungseinheit 50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung durchlaufend
Werkstoff rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz sonstige
Gewindemaß (metrisch) 6
Geeignet für Flanschstärke 3.6-5.9 mm
Bohrungsdurchmesser 7 mm
Zulässige Nutzlast 5 N

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0074-02_CABLO.pdf pdf (0.52 Mo)