Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Ausleger CAT 30 0,2kN V2A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Ausleger CAT 30 0,2kN V2A
Best.-Nr. CM586058
EAN.
3599075860581
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Ja |
Werkstoffgüte | sonstige |
---|---|
Oberflächenschutz | sonstige |
Farbe | Edelstahl |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION