Direkt zum Inhalt
Logo print

Konsole CM 50xl GS

Gitterrinne Zubehör Legrand

Konsole CM 50xl GS

Best.-Nr. CM586130 EAN. 3599075861304
Rabattgruppe : 61
8,65 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Länge 93 mm
Breite 19 mm
Höhe 79 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite 50-100 mm
Ausführung Wandausleger
Winkel 90-90 °
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537 1000 N
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz bandverzinkt
Einsatztemperatur -20-120 °C
Farbe Zink
Lagertemperatur -20-120 °C
Halogenfrei Ja

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung