Direkt zum Inhalt
Logo print

SCS-SCS INTERFACE

MyHOME Bticino

SCS-SCS INTERFACE

Best.-Nr. F422 EAN. 8012199490854
Rabattgruppe : 56
148,65 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bussystem KNX Nein
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Ja
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme sonstige
Ausführung sonstige
Montageart REG
Breite in Teilungseinheiten 2
Demontageschutz Nein
Mit LED-Anzeige Ja
Updatefähig Nein
Betriebsspannung 27-27 V
Protokoll sonstige
Providerabhängig Nein
Visualisierung Nein
Web-Server Nein
Funk-Schnittstelle Nein
IR-Schnittstelle Nein
Schutzart (IP) IP20
Breite 35.6 mm
Höhe 105 mm
Tiefe 30.35 mm
Einsatztemperatur 5-55 °C
Lagertemperatur -25-70 °C
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Lastart Nicht anwendbar
Halogenfrei Ja
Anschlussart Schraubklemme
Kapazität der Klemme 0.5-1.5 mm²
Verbundenes Objekt Nein
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Apple Store , Google Play Store
Lenkmethode Smartphone Apps
Programmierbar Nein
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Nein
Mit Sprachbefehl Ja
Über die Internet-Box vernetzbar Nein

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
MQ00280-f-EN.pdf pdf (0.81 Mo)