Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Drehbare UP-Leuchte 2 Module
Axolute
Bticino
Drehbare UP-Leuchte 2 Module
Best.-Nr. H4360
EAN.
8005543537206
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
---|---|
Mit Leuchtmittel | Ja |
Fassung | ohne |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Gehäusefarbe | mehrfarbig |
Art der Abdeckung | sonstige |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 110-240 V |
Nennstrom | 11.7-25.4 mA |
Betriebsgerät | nicht erforderlich |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Geeignet für Lampenleistung | 2.8-2.8 W |
Lichtfarbe | weiß |
Breite | 45 mm |
Höhe/Tiefe | 45 mm |
---|---|
Länge | 70 mm |
Einbaubreite | 45 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 43 mm |
Einbaulänge | 45 mm |
Anschlussart | Schraubklemme |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-70 °C |
Frequenz | 50-60 Hz |
Geschätzte Lebensdauer des Leuchtmittels | 50000 h |
Nulleiter verplichtend | Nein |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Anzahl Klemmen | 2 |
Kapazität der Klemme | 1.5-1.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Montageart | Unterputz |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION