Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Tragbare LED-Leuchte 2 Module
Axolute
Bticino
Tragbare LED-Leuchte 2 Module
Best.-Nr. H4380N
EAN.
8005543540084
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Einbau |
---|---|
Geeignet für Kennzeichnungsart | Aufkleber |
Überwachungseinrichtung | ohne |
Geeignet für Dauerschaltung | Ja |
Mit Fernschalteranschluss | Nein |
Einspeisung | dezentral (Einzelbatterie) |
Akkubeschaffenheit | NiMh |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Gehäusefarbe | sonstige |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Spannungsart | AC |
---|---|
Nennspannung | 110-240 V |
Nennstrom | 450-450 mA |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Nennbetriebsdauer | 2-2 h |
Breite | 45 mm |
Höhe/Tiefe | 43 mm |
Länge | 45 mm |
Einbaubreite | 45 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 39 mm |
Einbaulänge | 45 mm |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION