Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

Leselampe + Wechselschalter Weiss

Axolute Bticino

Leselampe + Wechselschalter Weiss

Best.-Nr. HD4362 EAN. 8005543537152
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Geeignet für Wandmontage Ja
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Geeignet für Deckenmontage Nein
Geeignet für Einbaumontage Ja
Geeignet für Anbaumontage Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel Ja
Fassung sonstige
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Gehäusefarbe weiß
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Ausführung des Rasters weiß
Spannungsart AC
Nennspannung 230-250 V
Nennstrom 15-25 mA
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Lichtverteilung symmetrisch
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend <gt/>80°
Lichtaustritt direkt
Schutzart (IP) IP41
Schutzklasse ohne
Brandschutz "D" Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 -5-45 °C
Geeignet für Notlicht Ja
Mit Bewegungsmelder Nein
Mit Lichtsensor Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Mit Luftschlitzen Ja
Geeignet für Lampenleistung 0.1-0.1 W
Max. Systemleistung 0.4 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 245 lm
Lichtfarbe weiß
Farbtemperatur 4000-5500 K
Farbwiedergabeindex CRI 80-89
Breite 22 mm
Höhe/Tiefe 170 mm
Länge 47 mm
Einbaulänge 44 mm
Einbaubreite 22 mm
Einbauhöhe/-tiefe 170 mm
Einsatztemperatur -5-45 °C
Lagertemperatur -10-65 °C
Frequenz 50-50 Hz
Standby Verbrauch 135 mA
Nulleiter verplichtend Nein
RAL-Nummer 9003
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Kapazität der Klemme 1.5-2.5 mm²
Kabelart für Verbindungen Flexibel
Mit Steckdose Nein
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet Nein
Mit Signallampe Nein
Mit Fernbedienung Nein
Max Kabeldurchmesser 2.5 mm
Vertikaler Befestigungsmittenabstand 4.5-4.5 mm
Kabelführung Kabelklemmschraube
Kontrollmodus Verkabelt
Verbundenes Objekt Nein

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE07814AA.pdf pdf (1.3 Mo)
Technisches Datenblatt
F02072EN-01.pdf pdf (1.14 Mo)