Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
IR-Empfänger white
MyHOME
Bticino
IR-Empfänger white
Best.-Nr. HD4654
EAN.
8012199986227
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Geeignet für IR-Dimmer/Dimmeinsatz | Nein |
Geeignet für IR-Taster | Nein |
Geeignet für IR-Jalousieschalter/Jalousieeinsatz | Nein |
Geeignet für IR-Schalter/Schalteinsatz | Nein |
Geeignet für Versorgungs-/Schalteinheit | Nein |
Mit Anzeige | Ja |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Nein |
Oberflächenschutz | lackiert |
---|---|
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Transparent | Nein |
Befestigungsart | Krallenbefestigung |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION