Direkt zum Inhalt
Logo print

Abdeckrahmen LIVINGLIGHT: 1-fach, 2 Module, Farbe: Bronze

LivingLight Bticino

Abdeckrahmen LIVINGLIGHT: 1-fach, 2 Module, Farbe: Bronze

Best.-Nr. LNA4802BZ EAN. 8005543422540
Rabattgruppe : 55
18,15 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anzahl der Einheiten 1
Montagerichtung horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal 1
Anzahl der Einheiten vertikal 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 1
Mit Montagerahmen Nein
Unterputzmontage Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Werkstoff Metall
Werkstoffgüte sonstige
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz verzinkt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe Bronze
RAL-Nummer (ähnlich) 1036
Transparent Nein
Mit Klappdeckel Nein
Schutzart (IP) Sonstige
Schlagfestigkeit IK00
Befestigungsart einrasten
Breite 88 mm
Höhe 86 mm
Tiefe 10.2 mm
Einbauhöhe 0 mm
Einsatztemperatur -5-50 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Tropenholzart Nicht anwendbar
Holzzertifizierung (Liste) Nicht anwendbar
Klimazone des Holzes Nicht anwendbar

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
IDP001511_01-EN.pdf pdf (2.07 Mo)