Abdeckrahmen LIVINGLIGHT: 1-fach, 2 Module, Farbe: Rauchgrau
LivingLight
Bticino
Abdeckrahmen LIVINGLIGHT: 1-fach, 2 Module, Farbe: Rauchgrau
Best.-Nr. LNA4802KF
EAN.
8005543422601
Rabattgruppe : 55
7,01 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der Einheiten | 1 |
---|---|
Montagerichtung | horizontal und vertikal |
Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 2 |
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 1 |
Mit Montagerahmen | Nein |
Unterputzmontage | Ja |
Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | grau |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9007 |
Transparent | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Schlagfestigkeit | IK00 |
Befestigungsart | einrasten |
Breite | 88 mm |
Höhe | 86 mm |
Tiefe | 10.2 mm |
Einbauhöhe | 0 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Tropenholzart | Nicht anwendbar |
Holzzertifizierung (Liste) | Nicht anwendbar |
Klimazone des Holzes | Nicht anwendbar |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION