Video-Innenstelle Classe 300EOS with Netatmo mit 5"-Touchscreen, Smartphone-Anbindung und Smarthome- und Sprachsteuerung
exkl. MwSt.
1-moduliger Aufputzkasten, 1-reihig, Farbe: Allwhite
exkl. MwSt.
Video-Set mit Türstation LINEA 3000 Black, hörerloser Videohausstation Classe 300 X13E und Spannungsversorgung + Zubehör
exkl. MwSt.
FRONTBLENDE LINEA3000 VIDEO
exkl. MwSt.
Flex'ONE Audio-Set mit Türstation SFERA inkl. Codelock + CLASSE100 A16E
exkl. MwSt.
FRONTBLENDE LINEA3000 AUDIO
exkl. MwSt.
UP-Set LINEA 3000 bestehend aus Zubehör + UP-Kasten (Best.Nr. 343063 + 350020)
exkl. MwSt.
Frontblende AV Standard 2Rt Robur
exkl. MwSt.
Aufputz-Gehäuse für LINEA300 mit 8 Ruftasten
exkl. MwSt.
Aufputz-Türstation LINEA3000 Audio mit 1 und 2 Ruftasten - IP54, IK10
exkl. MwSt.
Unterputz-Briefkasten für 2 Module SFERA, Farbe: Allstreet
exkl. MwSt.
Beschriftungsfeld Zweifamilienhaus Linea3000
exkl. MwSt.
Steuereinheit Lastmanagement
exkl. MwSt.
Universelle Audio-Hausstation für analoge Sprechanlagen (4+n, 1+n), Farbe: Weiß
exkl. MwSt.
3-moduliger AP-Kasten mit Aufbauhöhe 32 mm, 1-reihig, Farbe: Allstreet
exkl. MwSt.
Unterputz-Briefkasten Audio, 2 Ruftasten, Farbe: Allstreet
exkl. MwSt.
Unterputz-Briefkasten Video, 2 Ruftasten, Farbe: Allmetal
exkl. MwSt.
Unterputz-Briefkasten Video, 2 Ruftasten, Ausführung: Edelstahl
exkl. MwSt.
Unterputz-Briefkasten für 2 Module SFERA, Farbe: Allwhite
exkl. MwSt.
Server für Hausautomation MyHOME, Abmessungen: 6 TE DIN
exkl. MwSt.
Beschriftungsfeld Einfamilienhaus Linea3000
exkl. MwSt.
Adapterzubehör für Classe 300EOS with Netatmo zur Anbindung an ein LAN-Netzwerk mittels RJ45-Anschluss
exkl. MwSt.
Aufputz-Türstation LINEA 3000 Video Black, Weitwinkel-Kamera, Transponderleser, Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 10.
exkl. MwSt.
SCS Kabel 2polig 200m
exkl. MwSt.